Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Einhängesitz, speziell für Frankreich und die Schweiz, 900-51-10760
Einhängesitz, speziell für Frankreich und die Schweiz, 900-51-10760
Einhängesitz, speziell für Frankreich und die Schweiz, 900-51-10760
    HEWI

    Einhängesitz, speziell für Frankreich und die Schweiz, 900-51-10760

    Einhängesitz, System 900 - Konstruktion aus Sitzfläche, Rückenlehne, Armlehnen und Einhängevorrichtung - Verstärkung der Sitzfläche und Einhängevorrichtung aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben AS (Weiß tiefmatt), CV (Schwarz tiefmatt) und AF (Anthrazitgrau matt) - rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche und Rückenlehne aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung - Armlehnen aus mattem Kunststoff in Farbe der Einhängevorrichtung - Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden - Armlehnen getrennt nach oben und unten klappbar - zum Einhängen in HEWI Duschhandläufe und Haltegriffe mit Durchmesser 30, 32 und 33 mm - 596 mm breit, 543 mm tief und 443 mm hoch - Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief - Produktgewicht: 11,6 kg - getestet bis 200 kg - empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg - Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-10760
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeSeats and Stools
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)454
    • Breite (mm)596
    • Tiefe (mm)543
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010872
    • ETIM-NameShower seat
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-31 17 23
    • OmniClassTitelShower Seats
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit