Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rückenstütze, Ausführung links, Griff links, Rosette rechts, 900-51-902XA
Rückenstütze, Ausführung links, Griff links, Rosette rechts, 900-51-902XA
Rückenstütze, Ausführung links, Griff links, Rosette rechts, 900-51-902XA
    HEWI

    Rückenstütze, Ausführung links, Griff links, Rosette rechts, 900-51-902XA

    Rückenstütze, System 900 - Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen - dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC - einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts) - einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links) - 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm - Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm) - Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau) - Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen - inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial - erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer900-51-902XA
    • ProduktfamilieAccessibility
    • ProduktgruppeBack rest rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)679
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010078
    • ETIM-NameToilet support
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-25 45 11 23
    • OmniClassTitelPhysically Challenged Baths and Showers