Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 950-05-200
Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 950-05-200
Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 950-05-200
Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 950-05-200
    HEWI

    Hygieneabfallbehälter, Inhalt ca. 6 l, 950-05-200

    Hygieneabfallbehälter - kubischer Grundkörper mit eingerücktem Wandsockel - dient als Behälter für Hygieneabfälle - Fassungsvermögen ca. 6 l - unsichtbare, integrierte Beutelhalterung - Deckel mit Hebelasche - 160 mm breit, 300 mm hoch und 140 mm tief - zur Wandmontage - Behälter und Deckel aus hochwertigem Edelstahl, weiß beschichtet - Einwurföffnung aus hochwertigem Kunststoff, verchromt - inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer950-05-200
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)302
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • HauptmaterialPowder Coatings
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011189
    • ETIM-NameGarbage bucket
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung12 44 00
    • Format2014TitelBath Furnishings
    • OmniClassNummer23-19 31 17
    • OmniClassTitelSanitary Room Units