Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
17 Low-Profile Wrap

17 Low-Profile Wrap

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Die flache, umlaufende Konstruktion sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung nach unten und eine dezente Seitenbeleuchtung.
  • Geringe Tiefe sorgt für ein unauffälliges Erscheinungsbild
  • Lässt sich problemlos als Einzelleuchte oder in durchgehenden Reiheninstallationen montieren.
  • Der Diffusor ist an den Leuchtenseiten durchgehend befestigt.
  • Der Kabelkanal ist ohne Werkzeug zugänglich.
  • Hohe Leistung bis zu 141 lm/W
  • Erhältlich in den Längen 2', 4' und 8'.
  • Vielfältige Montagemöglichkeiten für Oberflächen- oder Hängeanwendungen
  • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • LED

    • Housing
      • 20-gauge die-formed C.R.S. End plates constructed of 19-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Frosted prismatic acrylic diffuser with 15% DR additive, .100″ nominal thickness. Prismatic bottom and continuous wrap sides.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
    • Mounting
      • Surface or suspended.
    • Listings
      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details

    TLED

    • Housing
      • 20-gauge die-formed C.R.S. End plates constructed of 19-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Frosted prismatic acrylic diffuser with 15% DR additive, .100″ nominal thickness. Prismatic bottom and continuous wrap sides.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • Prewired for Type B, single or double end, non-shunted LED tubes, lamps by others. Refer to lamp manufacturer's specifications for additional requirements.'
    • Mounting
      • Surface or suspended.
    • Listings
      • UL/CUL listed as LED surface luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited fixture warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummer17-low-profile-wrap
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen