Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1SF Under Cabinet

1SF Under Cabinet

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Sorgt für gleichmäßige, blendfreie Arbeitsbeleuchtung in Arbeitsbereichen.
  • Kompaktes Profil, unauffällige Installation auch in beengten Räumen
  • Erhältlich mit einem attraktiven Kippschalter zum einfachen Ein- und Ausschalten
  • Gehäuse mit Schlüssellochschlitzen und Ausbrechöffnungen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
  • Die vollständig verschweißte Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.
  • Eine optionale antimikrobielle Beschichtung hemmt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmelpilze und Bakterienwachstum.
  • Erhältlich in den Längen 1', 2', 3' und 4'.
  • Hohe Leistung bis zu 117 lm/W
  • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Realisieren Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Leuchten und Steuerungen.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    20-gauge die-formed, welded C.R.S.

    Shielding

    Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board(s). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    Surface.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummer1sf-undercabinet
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit