Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2DR 2″ DOWNLIGHT – ROUND
2DR 2″ DOWNLIGHT – ROUND
2DR 2″ DOWNLIGHT – ROUND

    2DR 2″ DOWNLIGHT – ROUND

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • 2-Zoll-Öffnungen sind in kleinen Räumen unauffällig.
    • Flanschfreie Abschlussleisten für moderne Decken
    • Abstrahlwinkel von 8º Spot bis 70º Breit für maßgeschneiderte Leistung
    • Neue Montagewanne, IC-zertifiziert oder Umbausatz ohne Wanne erhältlich
    • Das moderne Design sorgt für blendfreie Beleuchtung und ein sanftes Deckenbild.
    • Die im Druckgussverfahren hergestellten Zierelemente umfassen bündige, vertiefte oder abgewinkelte Linsen
    • Offener Reflektor mit neun verschiedenen Oberflächenausführungen passt zu jedem Einrichtungsstil
    • Die Montagearme unterhalb der Decke lassen sich leicht verstellen, um sie an verschiedene Deckenstärken anzupassen.
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Erzeugen Sie mit der Warmdimm-Technologie das behagliche, einladende Licht von Glühlampen.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 2-3/8″.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens. Diffuse acrylic lens standard with A Trim Type.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70 > 55,000 hours. Reported L90=49,000 hours. Estimated L70=179,000 hours. Tunable White products use LEDs of multiple CCTs and may produce a perceptibly different shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses. 

      Mounting

      Recessed 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Minimum 12-1/2″ O.C. marked spacing required for L20 – L30 lumen packages when specified with R Mounting Type and L15 lumen package when specified with S Distribution. Top access required when specified with EM battery or drivers other than DIM, DIM1, and DIM LINE.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
      • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option or F trim type.
      • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
      • RoHS compliant.
      • Title 24 (JA8) compliant in select configurations, see energy.ca.gov
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american. 

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2dr-downlight-round
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures