Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SQR SQUARE TROFFER

SQR SQUARE TROFFER

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Bietet eine weiche, gleichmäßige Beleuchtung in drei perfekt quadratischen Größen
  • Kombinieren Sie 2-, 3- und 4-Fuß-Leuchten in Ihrem Raum, um eine einzigartige, moderne Decke zu gestalten.
  • Das großformatige Design ergänzt die RND-Familie
  • Gestalten Sie einzigartige Umgebungen durch die Kombination verschiedener Größen
  • Vollständig gekapselte, federbelastete Nockenschlösser ermöglichen jahrelange, problemlose Wartung.
  • Das T-Nut-Stahlscharnier gewährleistet einen sicheren Halt beim Öffnen der Tür.
  • Tiefe Verstärkungsrippen sorgen für zusätzliche Festigkeit
  • Die gerollte Kante des Kanals sorgt für überlegene Festigkeit.
  • Integrierte T-Bar-Clips befestigen die Halterung schnell an der Struktur.
  • Vollständig abgedichtete Tür minimiert Verunreinigungen
  • Die mattierte Linse sorgt für ein angenehmes, diffuses Licht ohne LED-Pixelbildung.
  • Doppel- und Dreifachdichtungsoptionen
  • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
  • Vielfältige Türrahmenoptionen
  • Geeignet für den direkten Kontakt mit Isolierungen
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®


Spezifikation
  • Housing

    .040″ thick die-formed aluminum with 22-gauge steel end plates.

    Door Frame

    .050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    KSH frostglaze, .125″ thick.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Drywall flange type available. (4) T-bar EQ clips standard.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with L113 lumen package or lower.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummersqr-squaretroffer
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeTroffers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit