Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

SL SLIMLINE ARCHITECTURAL

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Der kühne Stil verkörpert einen minimalistischen Ansatz bei moderner Beleuchtung.
  • Die breite Lichtverteilung und die diffuse Linse sorgen für eine gleichmäßige, stimmungsvolle Ausleuchtung bei einzelnen Leuchten, durchgehenden Reihen und einzigartigen Lichtmustern.
  • Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten mit einem einzigen Stromanschluss
  • Lässt sich problemlos an Wänden, Gittern und Decken mit harten Oberflächen montieren.
  • Extrem niedriges, ADA-konformes Profil
  • Lässt sich unauffällig in beengten Nischen oder unter Schränken installieren.
  • Nahtlose, schnurgerade Linien mit unsichtbaren Übergängen in durchgehenden Reihen
  • Hohe Leistung bis zu 111 lm/W
  • Entwerfen Sie Räume schnell mit dem Linear Product Builder
  • Befestigungs- und Treibersets sind zur einfachen Installation zusammen verpackt.
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    Extruded aluminum.

    Shielding

    Frosted, matte acrylic.

    Finish

    Clear anodized white injection molded end caps.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 60,000 hours per IES TM-21.

    Mounting

    Surface, wall, or ceiling grid mount.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • ADA Compliant
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited fixture warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummersl-slimlinearchitectural
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeLinear and Continuous
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures