Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round
4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round

    4CR COMPACT 4″ Cylinder – Round

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Entwickelt, um großartige Leistung in einem schlanken, platzsparenden Design zu liefern
    • Parallel zur Leistung und dem Stil der Williams Downlight-Kollektion
    • Überlegene optische Kontrolle mit Strahlen von nur 8° und vor Ort veränderbarer Optik von bis zu 70°
    • Ergänzen Sie die architektonischen Elemente jedes Raums mit einer Vielzahl von Gehäuse-, Zier- und Kordelausführungen
    • Umfassende Liste an Montageoptionen – Pendelleuchte, Kabel, Netzkabel, Wand- und Deckenmontage
    • Sorgen Sie mit der TwistLock™-Oberflächenmontagetechnologie für eine einfache und sichere Installation
    • Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus extrudiertem Aluminium und Zierblende aus Aluminiumdruckguss für eine saubere Ästhetik
    • Verschiedene Kordelfarben erhältlich, in Standard- oder geflochtener Ausführung für individuelles Design
    • Offene, bündige und zurückgesetzte Linsenverkleidungsoptionen
    • Reflektoren erzeugen eine gleichmäßige, blendarme Ausstrahlung
    • Alle Teile werden nach der Herstellung lackiert, um die Installation zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern
    • Niedriger UGR erfüllt LEED- und WELL-Anforderungen
    • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
    • Imitieren Sie das angenehme, einladende Leuchten einer Glühlampe mit Warm-Dimm-Technologie
    • Bauen Sie Amerika auf, kaufen Sie Amerika und kaufen Sie Amerika-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen in der Vorrichtung verfügbar
    • Made Right Here ® in den USA
    Spezifikation
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

      Finish

      Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

      Mounting

      Surface, cable, pendant, power cord or wall mount. Indoor applications only. Control, driver, and EM battery installed in remote mount box.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4cr-compact-4-cylinder-round
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeCylinders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialSchwarzglas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures