Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND
4CR 4″ CYLINDER – ROUND

    4CR 4″ CYLINDER – ROUND

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Schlankes Profil für unauffällige Beleuchtung
    • Parallele Leistung und Stil der Williams Downlight-Kollektion
    • Überlegene optische Steuerung mit Strahlen von nur 8° Breite und feldveränderlicher Optik von bis zu 70° Breite
    • Ergänzen Sie die architektonischen Elemente jedes Raumes mit einer Vielzahl von Gehäuse-, Zierleisten- und Kabelausführungen.
    • Umfassende Liste der Montageoptionen – Pendel-, Kabel-, Netzkabel-, Wand- und Deckenmontage
    • Gewährleisten Sie eine einfache und sichere Installation mit der TwistLock™-Aufbaumontagetechnologie.
    • Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und Frontblende aus Aluminiumdruckguss für eine klare, ästhetische Optik
    • Verschiedene Kordelfarben in Standardausführung oder geflochten für individuelle Designs erhältlich
    • Optionen für offene, bündige und versenkte Linsenblenden
    • Reflektoren erzeugen eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung.
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • Erzeugen Sie mit der Warmdimm-Technologie das behagliche, einladende Licht von Glühlampen.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

      Finish

      Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Open Reflector

      Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

      Lensed Trim

      Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

      Electrical

      High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

      Mounting

      Surface, cable, pendant, power cord or wall mount. Indoor applications only. Max weight 5 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4cr-cylinder-round
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeCylinders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit