Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4CRDI 4″ DIRECT/INDIRECT CYLINDER – ROUND

4CRDI 4″ DIRECT/INDIRECT CYLINDER – ROUND

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Schlankes Profil für unauffällige Beleuchtung
  • Setzen Sie Wände gekonnt in Szene und beseitigen Sie dunkle Decken durch direkte und indirekte Beleuchtung.
  • Parallele Leistung und Stil der Williams Downlight-Kollektion
  • Überlegene optische Steuerung mit Strahlen von nur 8° Breite und feldveränderlichen Optiken von bis zu 70° Breite
  • Ergänzen Sie die architektonischen Elemente jedes Raumes mit einer Vielzahl von Gehäuse- und Verkleidungsoberflächen.
  • Präzisionsgefertigtes Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium und Frontblende aus Aluminiumdruckguss für eine klare, ästhetische Optik
  • Optionen für offene, bündige und versenkte Linsenblenden
  • Reflektoren erzeugen eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung.
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
  • Erzeugen Sie mit der Warmdimm-Technologie das behagliche, einladende Licht von Glühlampen.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®


Spezifikation
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic, acrylic lens.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Max weight 5-1/2 lbs.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummer4crdi-direct_inderectcylinder-round
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeCylinders
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit