Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP
75L FLAT LENS STRIP

    75L FLAT LENS STRIP

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Auswahl von diffusen und prismatischen Linsen
    • Die flache Linse sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und minimiert Blendeffekte.
    • Breites Spektrum an Lichtstärken zur Erfüllung der Anwendungsanforderungen
    • Vielfältiges Zubehör für die Oberflächen- und Hängemontage
    • Dank ihres geringen Profils lässt sich die Leuchte unauffällig in Nischen oder beengten Räumen platzieren.
    • Reihenbeleuchtung erzeugt kontinuierliches Licht mit minimaler Unterbrechung zwischen den Leuchten.
    • Hohe Leistung bis zu 154 lm/W
    • Ein optionaler Drahtschutz bietet zusätzlichen Schutz
    • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
    • Erhältlich in den Längen 2', 4' und 8'.
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Schnellanschluss-Verkabelungsoptionen für die Montage in durchgehenden Reihen
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Shielding

        Diffuse matte acrylic, .080″ thick.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Surface (ceiling or wall) or suspended.

        Listings

        • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
        • UL 924 available.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummer75l-flatlensstrip
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeStrips
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures