Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
75W Narrow Strip – Wide Lens

75W Narrow Strip – Wide Lens

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Ideal für Rechenzentren, Bürogebäude, Schulen und Industrieflächen
  • Die breite Linsenform sorgt für 13 % Aufwärtslicht und beleuchtet so dunkle Decken.
  • Option für hohe Umgebungsbedingungen für extreme Umgebungen
  • Die HE-Option bietet überragende Lichtausbeuten von bis zu 182 lm/W.
  • Reihenapplikationen erzeugen kontinuierliches Licht mit minimaler Unterbrechung
  • Diffuse Acrylglaslinsen verbessern die Gleichmäßigkeit und minimieren Blendeffekte.
  • Vielfältiges Montagezubehör für Aufputz- und Hängeanwendungen
  • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
  • Verfügbare Längen: 2′, 3′, 4′ und 8′
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
    • Housing
      • 22-gauge die-formed C.R.S.
    • Shielding
      • Diffuse acrylic lens.
    • Finish
      • 92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
    • Electrical
      • High-quality mid-power LED board. L70 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 25°C maximum ambient operating temperature. 50°C max with HA50 Option. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.
    • Mounting
      • Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).
    • Listings
      • cETLus conforms to UL STD 1598. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for damp locations.
      • UL 924 available.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      • Request certification at hew.com/buy-american.
    • Warranty
      • 5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummer75w-narrow-strip-wide-lens
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen