Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
96 FULLY ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

96 FULLY ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Verfügbar auf QuickShip
  • Die vollständig abgedichtete Armatur ist robust gebaut, um Verunreinigungen zu widerstehen.
  • Kippverschlüsse gewährleisten eine dichte Abdichtung und ermöglichen einen einfachen Zugang zu den elektrischen Bauteilen.
  • Die Dichtung aus geschlossenzelligem Polyurethan wird vor Ort gegossen und geformt, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten – sie nimmt kein Wasser auf und bietet keinen Nährboden für Pilzbefall.
  • Standardmäßige Edelstahlverschlüsse schützen die Armatur vor Korrosion in rauen Umgebungen
  • Manipulationssichere Verschlüsse erhältlich
  • Optionen für hohe und niedrige Umgebungstemperaturen für extreme Umgebungen
  • NSF/ANSI 2-, IP65-, IP66- und IP67-zertifiziert, Schutzart NEMA 4X
  • Verschiedene Montageoptionen stehen zur Verfügung, darunter Aufputz-, Hänge- und Wandmontage.
  • Hohe Leistung bis zu 138 lm/W
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Enclosure

      Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

      Internal Housing

      .050″ aluminum.

      Latching

      Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

      Reflector

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal.

      Shielding

      Frosted, ribbed, impact-resistant acrylic.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 >60,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature (restrictions apply, see Performance Data for details). -40ºC minimum operating temperature with LA40 option. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
      • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
      • Pressure wash rated to 1500 PSI.
      • RoHS compliant.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer96-fullyenclosedgasketed-industrial
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeIndustrial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit