Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

SDI5 SUSPENDED DIRECT/INDIRECT

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Zeitloses architektonisches Design fügt sich nahtlos in den Raum ein.
  • Sieben Verteilungen für präzise Beleuchtung
  • Einzel- und Reihenmontage
  • Ein Abstandsverhältnis von bis zu 2,4 sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Umgebung mit weniger Leuchten.
  • Hohe Leistung bis zu 148 lm/W
  • Die selbstausrichtende Verbindungsmethode gewährleistet gerade, durchgehende Reihen.
  • Optionen für diffuse Linsen oder weiße Lamellenabschirmung
  • Erhältlich in den Längen 4' und 8'.
  • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
  • Mit unserem Linear Product Builder können Sie Projekte schnell planen und Bestellungen vereinfachen.
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Realisieren Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Leuchten und Steuerungen.
  • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Verfügbar mit modernsten LED-Weißlicht-Circadian-Lösungen von BIOS®.
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    20-gauge die-formed C.R.S. spot welded construction.

    End Caps

    16-gauge C.R.S. with spot welded inner light stop, fastened with hidden machine screw fastener.

    Shieldiing

    Diffuse acrylic or louver downlight options with clear acrylic uplight lens.

    Reflective Surfaces

    92% minimum average reflective white polyester powder coat on interior components.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 > 50,000 hours.

    Mounting

    Suspended. 1/16″ diameter adjustable steel leveling aircraft cable with two-point “Y” connector and mounting hardware provided. Fixtures join using (2) 8-32 machine screws and hex nuts.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummersd15-suspendeddirectindirect
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeSuspended
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures