Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

97 ENCLOSED & GASKETED WIDE DISTRIBUTION INDUSTRIAL

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Weitstreuende Optiken eignen sich ideal für Parkhausanwendungen.
  • Die vollständig abgedichtete Armatur ist robust gebaut, um Verunreinigungen zu widerstehen.
  • Kippverschlüsse gewährleisten eine dichte Abdichtung und ermöglichen einen einfachen Zugang zu den elektrischen Bauteilen.
  • Die Dichtung aus geschlossenzelligem Polyurethan wird vor Ort gegossen und geformt, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten – sie nimmt kein Wasser auf und bietet keinen Nährboden für Pilzbefall.
  • Standardmäßige Edelstahlverschlüsse schützen die Armatur vor Korrosion in rauen Umgebungen
  • Manipulationssichere Verschlüsse erhältlich
  • minimale Betriebstemperatur -40 °C
  • NSF/ANSI 2-, IP65-, IP66- und IP67-zertifiziert, Schutzart NEMA 4X
  • Hohe Leistung bis zu 148 lm/W
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Enclosure

    Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

    Internal Housing

    .050″ aluminum.

    Latching

    Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

    Reflector

    95% reflective highly specular aluminum.

    Shielding

    Frosted or clear, impact-resistant acrylic.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. L70 >50,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature. -40ºC minimum operating temperature with LA40 option.

    Mounting

    Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

    Listings

    • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
    • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummer97-enclosedgasketedwidedistribution-industrial
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeIndustrial
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit