Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AHT Architectural High-Output
AHT Architectural High-Output
AHT Architectural High-Output

    AHT Architectural High-Output

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Eine attraktive und effiziente architektonische Leuchte sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Beleuchtung.
    • Bietet eine Beleuchtungsstärke, die von hoher Lichtleistung für Anwendungen mit hohen Decken bis hin zu niedrigen, umgebungslichtähnlichen Helligkeitsstufen reicht.
    • Die dazugehörigen AMD-Leuchten gewährleisten die Kontinuität im Patientenzimmer.
    • Die geringe Einbautiefe ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Plenum.
    • Mattierte Acryldiffusoren in Kombination mit hochreflektierender, matter weißer Farbe sorgen für hohe optische Effizienz und Sehkomfort.
    • Einteilige Diffusoren machen separate Abdeckungen überflüssig.
    • Alle Komponenten sind ohne Werkzeug direkt vom Raum aus zugänglich.
    • Integrierte T-Bar-Clips befestigen die Halterung schnell an der Struktur.
    • Eine optionale, abgedichtete Acryl-Schutzlinse hilft, vor Verunreinigungen zu schützen.
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Verfügbare Größen: 2x2 und 2x4
    • Hohe Lichtausbeuten von bis zu 129 lm/W für größere Energieeinsparungen
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        .032″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummeraht-architectural-high-output
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeRecessed
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures