Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL
BP BACKLIT FLAT PANEL

    BP BACKLIT FLAT PANEL

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Verfügbar auf QuickShip
    • Mit den integrierten FieldSELECT™-Schaltern lassen sich Farbtemperatur und Lichtstrom vor Ort einfach anpassen – für maximale Flexibilität.
    • Das Aufputzmontage-Set gewährleistet ein einheitliches Design auch bei eingeschränktem Deckenzugang.
    • Das Dachfenster-Set schafft eine architektonische Designästhetik
    • Die Hintergrundbeleuchtung mit LEDs sorgt für eine effiziente und gleichmäßige Ausleuchtung.
    • Einfache und schnelle Installation
    • Das nahtlose Design verhindert Lichtaustritt.
    • Die starre Rückwandkonstruktion verhindert Verformungen.
    • PMMA-Linsen minimieren das Risiko einer Vergilbung durch UV-Strahlung.
    • Lieferung im 2er-Pack zur Reduzierung von Abfall auf der Baustelle.
    • Eine optionale, werkseitig installierte Notstromversorgung bietet 90 Minuten Notbeleuchtung.
    • IC-zertifiziert für direkten Kontakt mit Isolierung
    • Hohe Lichtausbeuten von bis zu 135 lm/W für größere Energieeinsparungen
    • Niedriges UGR erfüllt die LEED- und WELL-Anforderungen
    • DLC-konform
      Spezifikation
      • Housing

        Aluminum frame with steel die-formed back enclosure.

        Optics

        Backlit PMMA lenses with PS diffuser.

        Finish

        Non-glare matte white polyester powder coat. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours per IES TM-21. 25ºC max ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. Factory-installed earthquake clips provided for NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16” grid installations. Skylight, surface mount, parabolic louver, and drywall kit options available, shipped separately.

        Listings

        • cULus listed as LED luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerbp-backlitflatpanel
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeRecessed
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit