Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall
CMH Contour Multi-Function Headwall

    CMH Contour Multi-Function Headwall

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Die geschwungene architektonische Form fügt sich nahtlos in moderne Krankenhausinterieurs ein.
    • Unauffälliges Design erfüllt die ADA-Konformitätsstandards
    • Entspricht den IES-Empfehlungen für Patientenzimmer
    • Unabhängig voneinander steuerbare Auf- und Ab-Modi schaffen eine individuelle Atmosphäre.
    • Niederspannungsregler und Zugkettenoptionen ermöglichen Patienten die Steuerung der Bettbeleuchtung.
    • Für vandalismusgefährdete Bereiche werden manipulationssichere Schrauben verwendet.
    • Die bernsteinfarbene Farbtemperatur des Nachtlichts sorgt für sanftes Licht und unterstützt gleichzeitig natürliche Schlafmuster.
    • Die antimikrobielle Beschichtung hemmt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmelpilze und Bakterienwachstum.
    • Zubehör für die Wandanschlussdose von Niederspannungsreglern ermöglicht einen einfachen Zugriff für das medizinische Personal.
    • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen architektonische Elemente.
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
      • Housing
        • 20-gauge die-formed, welded C.R.S. with die-cast aluminum end caps. Tamper-resistant Torx Pin screws and (1) tamper-resistant tool provided.
      • Shielding
        • Diffuse matte acrylic, .080″ thick.
      • Finish
        • Textured anti-microbial matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.
      • Electrical
        • High-quality mid-power LED boards. L70 >72,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver.
      • Mounting
        • Wall mounts over horizontal junction box, flush to wall.
      • Listings
        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • ADA compliant
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        • Request certification at hew.com/buy-american.
      • Warranty
        • 5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercmh-contour-multi-function-headwall
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten