Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CX CONTINUOUS COVE
CX CONTINUOUS COVE

    CX CONTINUOUS COVE

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Sorgt für eine sanfte, gleichmäßige Beleuchtung von rahmenlosen und extrudierten Hohlkehlen.
    • Die vor Ort zollgenaue Einstellbarkeit gewährleistet eine perfekte Passform.
    • Entwerfen Sie Räume schnell mit dem Linear Product Builder
    • Hervorragende Leistung und Wert
    • Mehrere Dimmoptionen und integrierte Notstrombatterie
    • Schnellanschlusskabel für einfache Einlegeinstallation
    • Leichte Vorrichtungsbaugruppe, 2,2 lbs/ft
    • Unterstützen Sie nutzerzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung mittels einstellbarem Weißlicht.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Formed sheet metal.

        Shielding

        Extruded diffuse acrylic lens.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Lay-in cove.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry and damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummercx-continuouscove
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeLinear and Continuous
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-06-18
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures