Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL
GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    GL LOW-PROFILE INDUSTRIAL

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Die geringe Einbautiefe von weniger als 4 Zoll ermöglicht die Platzierung der Leuchten nahe der Decke für eine optimale Raumausnutzung und reduziert Beschädigungen durch Materialtransportgeräte.
    • Schmale Lichtverteilung und Uplight-Optionen ermöglichen eine maßgeschneiderte Leistung
    • Schnellverdrahtungs-Zugangsplatte für einfache Installation
    • Aluminiumgehäuse für maximale Wärmeableitung
    • Uplight-Module zur Beleuchtung dunkler Decken erhältlich
    • Die HE-Option bietet überragende Lichtausbeuten von bis zu 188 lm/W.
    • Option für hohe Umgebungsbedingungen für extreme Umgebungen
    • Optionen für Klavierbänder und Stahltürrahmen
    • Ein optionaler Drahtschutz bietet zusätzlichen Schutz
    • Vielfältige Montagemöglichkeiten
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Die-formed aluminum housing.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L80 > 72,000 hours per IES TM-21. L80 > 102,000 hours with HE option. 40°C maximum ambient operating temperature standard. 60°C max when specified with HA option. 25°C max when specified with alternate drivers. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummergl-lowprofile-industrial
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeHighbays
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit