Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay
GP Performance High Bay

    GP Performance High Bay

    Google-Übersetzung,

    Merkmale

    • Attraktives und kompaktes Industriedesign mit innovativer modularer Kühlkörperkonstruktion
    • Offene Konstruktion mit Aluminium-Kühlkörpern zur Maximierung von Luftzirkulation und Kühlung
    • Skalierbare Stellfläche und variable Ausgänge für hohe und niedrige Hallenanwendungen
    • Optionen für klare und diffuse Linsen
    • Maßgeschneiderte Leistung mit schmaler, mittlerer und breiter Verteilung
    • Hohe Leistung bis zu 140 lm/W
    • Dunkle Decken werden durch das einzigartige Uplight-Design beseitigt.
    • Robust gebaut mit einer maximalen Umgebungstemperatur von 65 °C
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
    • Hergestellt hier in den USA ®
      Spezifikation
      • Housing

        Aluminum and steel construction.

        Finish

        Nickel and textured black powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. Painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. Surge protection >6kV. L70 >54,000 hours. -35°C – 65°C ambient operating temperature, lumen restrictions apply. 45°C maximum ambient operating temperature when specified with EM battery. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        Suspended. Surface mount kit available. Indoor applications only.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      Technische Spezifikation
      • Referenznummergp-performance-high-bay
      • ProduktfamilieIndoor Luminaires
      • ProduktgruppeHighbays
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-10-16
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
      • IFCClassificationLeuchten
      • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
      • Klassifizierung26 51 13
      • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit