Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NW NARROW WRAP

NW NARROW WRAP

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Verfügbar auf QuickShip
  • Sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung nach unten und eine dezente Seitenbeleuchtung.
  • Diffuse Acrylglaslinsen verbessern die Gleichmäßigkeit und minimieren Blendeffekte.
  • Der Kabelkanal ist ohne Werkzeug zugänglich.
  • Hohe Leistung bis zu 143 lm/W
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Shielding

    Linear ribbed diffuse acrylic.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards.

    Mounting

    Surface or suspended.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernw-narrowwrap
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeWraps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures