Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    • Sorgt für eine sanfte, gleichmäßige Umgebungsbeleuchtung.
    • Flache, konvexe oder konkave Linsenprofile verleihen einer Vielzahl von Anwendungen optisches Interesse.
    • Die verstellbare Ring- und Linseneinheit sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild
    • Der innere Flansch verhindert Lichtaustritt.
    • Die Hebe- und Drehmechanismus-Linsenbaugruppe ermöglicht eine einfache Wartung.
    • Trockenbau- oder Rastersysteminstallation
    • Erhältlich in den Durchmessern 2', 3' und 4'.
    • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
    • Kombinieren Sie verschiedene Montagearten, um einen einzigartigen und modernen Raum zu schaffen.
    • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
    • Realisieren Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Leuchten und Steuerungen.
    • Entspricht dem Buy American Act
    • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
    • Hergestellt hier in den USA ®
    Spezifikation
    • Housing

      20-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal on reflective surfaces. Textured matte white powder after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      For installation in NEMA Type “G”, “SS”, or “F” ceiling systems. Earthquake clips are standard. Fixture must be installed prior to ceiling system installation.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrnd-roundarchitectural-recessed
    • ProduktfamilieIndoor Luminaires
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit