Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RNDP ROUND ARCHITECTURAL PENDANT

RNDP ROUND ARCHITECTURAL PENDANT

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Sorgt für eine sanfte, gleichmäßige Umgebungsbeleuchtung.
  • Die Hebe- und Drehmechanismus-Linsenbaugruppe ermöglicht eine einfache Wartung.
  • Erhältlich in den Durchmessern 2', 3' und 4'.
  • Runde, hängende Architekturleuchte verleiht einer Vielzahl von Anwendungen optisches Interesse.
  • Kombinieren Sie verschiedene Montagearten, um einen einzigartigen und modernen Raum zu schaffen.
  • Elegante Flugzeugkabel- oder Hängehalterung
  • Hohe Leistung bis zu 143 lm/W
  • Sechs Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jedes Raumes
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Realisieren Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Leuchten und Steuerungen.
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

    Shielding

    Frosted acrylic lens, .125″ thick.

    Finish

    Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

    Mounting

    Suspended. Adjustable steel aircraft cable mounts to 1/4-20 stud provided by others; or use 3/8″ IPS stem and canopy kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrndp-roundarchitectural-pendant
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeSuspended
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures