Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

V6DR 6″ Vandal-Resistant Downlight – Round

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Ideal für Schulen, Einrichtungen für psychische Gesundheit, Justizvollzugsanstalten und andere vandalismusgefährdete Bereiche
  • Anti-Ligatur-Design mit manipulationssicheren Verschlüssen
  • Vom New York State Office of Mental Health für den Einsatz in stationären Einrichtungen zugelassen
  • Druckguss-Zierleiste mit Schutzart IP65 inklusive leicht zu reinigender, bündiger Linse
  • Abstrahlwinkel von 25° schmal bis 55° breit für maßgeschneiderte Leistung
  • Zu den Optionen für die Druckgussverkleidung gehören bündige oder zurückgesetzte Linsen
  • Modernes Design sorgt für blendfreie Beleuchtung und ein sanftes Deckenbild
  • Einfaches Verstellen der Montagearme unter der Decke zur Anpassung an verschiedene Deckenstärken
  • Große Auswahl an Lumenoptionen für die Allgemeinbeleuchtung
  • Niedriger UGR erfüllt LEED- und WELL-Anforderungen
  • Liefern Sie skalierbare, datengesteuerte Smart Buildings mit PoE-fähigen Armaturen und Steuerungen
  • Unterstützen Sie menschenzentriertes Design mit adaptiver, individualisierter Beleuchtung durch einstellbares Weißlicht
  • Imitieren Sie das angenehme, einladende Leuchten einer Glühlampe mit Warm-Dimm-Technologie
  • Kaufen Sie American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen in der Vorrichtung verfügbar
  • Made Right Here ® in den USA
Spezifikation
  • Housing

    Die-cast aluminum trim housing with forged aluminum heat sink. Galvanized steel splice compartment with driver mounting plate/enclosure. Swing-out mounting arms field adjust for ceiling thickness from 1/2″ – 1-7/8″ max. TC option required for ceiling thicknesses greater than 1-1/4″.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with 1/8″ micro-prismatic, polycarbonate lens with 1/8″ clear polycarbonate underlay. Trim is secured with four stainless steel, tamper-resistant screws.

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90>55,000 hours. Estimated L70 = 200,000 hours.

    Mounting

    Recessed. 20 ga. galvanized steel mounting pan for new construction or IC-rated enclosure. Minimum 24″ O.C. marked spacing required for L38 and higher lumen packages.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations. LED light assembly conforms to UL 2108 for remote installation.
    • Suitable for wet location under covered ceiling when specified with WET/CC option.
    • IP65 rated trim when specified with IP option.
    • IC-rated for direct contact with insulation when specified with I Mounting Type.
    • ISO 5, Class 100 rated.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Complies with ASTM-E283 when specified with ATH option.
    • RoHS compliant.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummerv6dr-6-vandal-resistant-downlight-round
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeDownlights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialSchwarzglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit