Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

VDIL Vandal-Resistant Direct/Indirect Lensed

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Die transparente Linsentür bildet eine Barriere zwischen dem Raum und dem Diffusor, um Vandalismus vorzubeugen und Verunreinigungen zu minimieren.
  • Ideal für potenziell raue Umgebungen wie Freizeiteinrichtungen, Schulen, betreute Verhaltenszentren oder andere vandalismusgefährdete Bereiche
  • Gerippter Acryldiffusor schirmt LEDs vor direkter Sicht ab
  • Doppelte oder dreifache Dichtungsoptionen verfügbar
  • Das T-Nut-Stahlscharnier ermöglicht das beidseitige Öffnen und Schließen der Tür und gewährleistet einen sicheren Halt beim Öffnen.
  • Eine optionale antimikrobielle Beschichtung hemmt die Ausbreitung gefährlicher Mikroorganismen, Schimmelpilze und Bakterienwachstum.
  • Schnellanschlussplatte an der Rückseite des Leuchtengehäuses für den einfachen Anschluss des Netzteils
  • Verfügbare Größen: 2x2 und 2x4
  • Alle Teile werden nach der Fertigung lackiert, um die Montage zu erleichtern, die Effizienz zu steigern und Korrosion zu verhindern.
  • Build America, Buy America und Buy American Act-konform
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    22-gauge die-formed C.R.S.

    Door Frame & Lens

    Transparent acrylic lens with .236 ″ thick polycarbonate underlay, mounted in .050″ thick extruded aluminum door frame, flat with mitered corners secured with six tamper-resistant, tri-groove screws.

    Reflector

    Precision die-formed C.R.S. with highly reflective, non-glare matte white polyester powder coated finish.

    Finish

    92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummervdil-vandal-resistant-direct-indirect-lensed
  • ProduktfamilieIndoor Luminaires
  • ProduktgruppeVandal Resistant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit