Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

VG1 VOLTAIRE ARCHITECTURAL SURFACE/GARAGE LIGHT

Google-Übersetzung,

MERKMALE

  • Robustes und langlebiges Gehäuse mit Schutzart IP66
  • Bietet ausreichend Licht für mehr Sicherheit und reduzierte Blendung
  • Schnelle und einfache Installation dank des zweiteiligen, klappbaren Gehäuses
  • Beleuchtet effektiv Garagen, Vordächer und Außenflächen oder eignet sich für Pendelmontage.
  • Erreichen Sie eine mehrstufige Steuerung mit optionalen Bewegungs- und Tageslichtsensoren.
  • Ein optionaler Drahtschutz bietet zusätzlichen Schutz
  • Präzise Lichtsteuerung mit drei Lichtverteilungen
  • Sieben Standard-Oberflächenoptionen und eine große Auswahl an Sonderfarben ergänzen die architektonischen Elemente jeder Außenumgebung.
  • IDA Dark-Sky-zertifiziert, um Blendung zu minimieren, Lichtverschmutzung zu reduzieren und den Nachthimmel zu schützen
  • Entspricht dem Buy American Act
  • Drahtlose Steuerungslösungen für Leuchten verfügbar
  • Hergestellt hier in den USA ®
Spezifikation
  • Housing

    Two-piece hinged die-cast aluminum enclosure.

    Thermal Management

    Integral die-cast aluminum heat sink and LED module provide passive thermal management. Rated ambient operating temperature -30ºC to 50ºC (L30), -30ºC to 40ºC (L65, L100).

    Optical System

    Precision, injection- molded, refractive optics available in standard IES distributions. Clear tempered glass lens.

    LED Module

    ANSI 3000K, 4000K, or 5000K CCT, minimum 70 CRI LEDs.

    LED Driver

    Class 1 constant-current driver, 0-10V dimming.

    Electrical

    120-277, 347, and 480 VAC input range; 50-60Hz; power factor >.90; THD <20% at full load. FCC Class A compliant. 10kA/10kV surge protection standard. Quick-disconnect wiring provided. L70 >60,000 hours per IES TM-21. Conduit/ power entry must be sealed to prevent moisture or water intrusion.

    Finish

    Super durable polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal, meets and exceeds AAMA 2604 specifications for outdoor durability.

    Mounting

    Surface or pendant mount. Maximum weight: 25 lbs.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for wet locations. Suitable for dry or damp locations when specified with PM mounting configuration.
    • IP66 rated.
    • Meets the American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Luminaire Vibration (ANSI C136.31-2001), CT direct surface mounting configuration only.
    • IDA Dark-Sky approved.
    • RoHS compliant.
    • BUG classified per IES TM-15-11.
    • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
Technische Spezifikation
  • Referenznummervg1-voltairearchitectural-surfacegaragelight
  • ProduktfamilieOutdoor Luminaires
  • ProduktgruppeGarage and Canopy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 16
  • Format2014TitelParking Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures