Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heymat Entry Mat Tile - Vertical & Circular Grey (Combination Series)
Heymat Entry Mat Tile - Vertical & Circular Grey (Combination Series)
    Heymat

    Heymat Entry Mat Tile - Vertical & Circular Grey (Combination Series)

    Google-Übersetzung,

    Red Dot-Gewinner 2023: Heymat Eingangsbodensystem

    Das Heymat-Eingangsbodensystem bietet die perfekte Kombination aus Design und Funktionalität für öffentliche und gewerbliche Räume. Unsere Zen-Kollektion bietet drei vielseitige Fliesenvarianten, die zu unzähligen Mustern kombiniert werden können. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, jedes Design an Ihr Projekt und Gebäude anzupassen und jedem Raum eine einzigartige Note zu verleihen. Entdecken Sie die verschiedenen Motive und finden Sie das ideale für Ihr Projekt!

    Zen-Kachelvarianten

    • HC (Horizontal und Kreis)
    • VC (Vertikal und Kreis)
    • S (Geradeaus)

    Design + Funktionalität
    Das 3D-Muster und Design unserer Eingangsfliesen bieten hervorragende Abstreif- und Absorptionseigenschaften. Schlamm wird in die Rillen geleitet, Feuchtigkeit verdunstet schnell und Staub und Schmutz werden effektiv im Flor gefangen. So sorgt die Zen-Kollektion dafür, dass Ihre Oberflächen sauber und trocken bleiben und bietet eine elegante und praktische Lösung für stark frequentierte Bereiche.

    Nachhaltigkeit
    Die Oberfläche (Flor) der Zen-Fliesen besteht aus PET, das vollständig aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird. Die Gummirückseite besteht zu 20 % aus recyceltem Material. Die Strapazierfähigkeit von Zen gewährleistet eine lange Lebensdauer sowohl des Produkts selbst als auch anderer Bodenbeläge im Gebäude.

    Wartung
    Die Pflege der Zen-Fliesen ist einfach und effizient. Die tägliche Reinigung kann problemlos mit einem Staubsauger erfolgen, während bei Bedarf regelmäßig ein Teppichreiniger für eine gründlichere Reinigung verwendet werden kann.
    Wenn bestimmte Stellen abgenutzt sind, können einzelne Fliesen ausgetauscht werden, ohne dass der gesamte Bodenbelag entfernt werden muss. Dies macht Zen zu einer flexiblen und kostengünstigen Wahl, perfekt für dynamische und sich entwickelnde Räume.

    Spezifikation
    • Size: 45x45 cm
      Thickness: 10 mm
      Weight: 1035 g
      Textile: Needle punched 100% recycled PET
      Backing: SBR rubber (20% recycled material)
      User classification: 33 Heavy commercial (EN1307)
      Castor Chair: Intensive use (EN985)
      Sound absorption: 0,15aw (ISO 11654)
      Impact sound reduction: 21 dB (ISO 10140-1)
      Life Cycle Assessment: EPD

      • Colorfast textile
      • Meets high requirements for flame retardancy, and has a low degree of ignition EN ISO 9239-1
      • The tiles can be easily cut and adapted to different rooms
      • They can also be installed freely using a suitable molding around the desired area
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheymat-pro-zen-carpet-tile-vertical-and-circular-grey-individual-item-combination-series
    • ProduktfamilieFloor
    • ProduktgruppeEntrance flooring system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10
    • Breite (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialGummi
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)1.03
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit