Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT42 Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT42 Profiled Roof Sheet

Google-Übersetzung,
Das Hiansa MT-42 hat eine Rippenhöhe von 42 mm in Dicken von bis zu 1,2 mm. Seine Nutzbreite beträgt 1.000 mm. mit Längen zwischen 1.000 und 14.000 mm. Andere Dicken und Längen sind auf Anfrage erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-cub-mt42
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)42
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit