Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

Google-Übersetzung,
Das MT-56 DECK hat eine Rippenhöhe von 56 mm in Dicken von bis zu 1,2 mm. Seine Nutzbreite beträgt 952 mm. mit Längen zwischen 1.000 und 14.000 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-deck-mt56
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Deck
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)56
  • Breite (mm)952
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameSteel profiles
  • UNSPSCCode30102304
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_51_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheets
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 33
  • OmniClassTitelRoof Decking
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit