Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT60SE Profiled Roof Sheet
Hiansa

MT60SE Profiled Roof Sheet

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das Profil MT-60 SE von Hiansa ist speziell für Dächer und als verlorene Schalung konzipiert. Es wird durch die Bundhöhe von 60 mm definiert, was diesem Profil einen sehr guten Widerstand für wichtige Lichter verleiht. Es wird in Dicken von 0,60 mm bis 1,20 mm hergestellt. Seine Nutzbreite beträgt 820 mm, seine übliche Länge liegt zwischen 2.000 und 14.000 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-cub-mt60SE
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled Roof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)820
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27 11 13
  • OmniClassTitelSheet Metal Roofing
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit