Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Google-Übersetzung,
Dachblech ohne Blech. Eine selbsttragende Metallplatte mit einem Isolierschaumkern aus Polyurethan (PUR), einem Stahlblech auf der Außenseite und einer Verkleidung aus Filzplatten auf der Innenseite. Die Rippen an der Außenseite verleihen dieser Platte eine hervorragende Steifigkeit, während der Schaumkern für eine hohe Wärmedämmung sorgt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-easy-board-5gr
  • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
  • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
  • Klassifizierung12 31 16
  • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
  • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
  • CSIUniFormatIICodeB3010
  • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit