Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY CUB 5GR Roof Insulated sandwich panel

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dachpaneel – ohne Blech. Eine doppelte Wellblechplatte mit 5 Rippen zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit, mit einem Isolierkern aus PUR- und PIR-Schaum und einem sichtbaren Schraubbefestigungssystem. Die Befestigung erfolgt über die überlappende Rippe an zwei angrenzenden Platten, die zusammen mit einem Stahlstück mit EDPM die Wasserdichtigkeit der Baugruppe mit selbstbohrenden Schrauben gewährleisten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-easy-cub-5gr
    • ProduktfamilieRoof Sandwich Panel
    • ProduktgruppeRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural roofing units
    • Klassifizierung12 31 16
    • Format2014TitelManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit