MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Façade Sheet

Google-Übersetzung,
Ein Profil in Wellblechform mit einer Höhe von 18 mm und in verschiedenen Ausführungen erhältlich: verzinkt, vorlackiert und Aluzink. In zahlreichen Dicken bis 1,2 mm. Nützliche Breitenmaße sind 836 mm, 1.064 mm und 1.292 mm, während die Länge zwischen 1000 mm und 14000 mm variiert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-fac-mo18
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled wall cladding
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)18
  • Breite (mm)1064
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameFinishing materials and products
  • UNSPSCCode301519
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_68_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheet cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-15 15 17 13
  • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sheets
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls