FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel
    Hiansa

    FRIGO Sub-Divisions Insulated sandwich panel

    Google-Übersetzung,
    Eine Kühlplatte, die für den Einsatz bei unterschiedlichen Temperaturen, zum Lagern, Einfrieren oder Tiefkühlen entwickelt wurde. Die Art der verwendeten Rippen und die verwendete Stahldicke bestimmen die maximale nutzbare Länge des Paneels, abhängig von seiner vertikalen oder horizontalen Installation. Die Farbe der verwendeten Materialien beeinflusst die Beleuchtungseigenschaften von Einrichtungen in Bezug auf das reflektierte Licht und bestimmt auch die Oberflächentemperatur der Platte selbst. Die Wahl des Schaums bestimmt die Feuerwiderstandseigenschaften der Platte. Das Fugendesign bietet hervorragende Dichtungseigenschaften zwischen Platteneinheiten und modifiziert auch die Feuerwiderstandseigenschaften.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-frigo
    • ProduktfamilieCold Storage Rooms
    • ProduktgruppeCold Storage Rooms Visible fixing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • Klassifizierung07 42 13.19
    • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-19 31 19 13 11
    • OmniClassTitelCold Storage Rooms
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions