HFM LISO Façade Insulated sandwich panel
HFM LISO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    HFM LISO Façade Insulated sandwich panel

    Google-Übersetzung,
    Diese Hiansa-Verbundplatte zur Fassadenverkleidung besteht aus 2 Stahlblechen und einem isolierenden Schaumkern auf der Innenseite, um optimale Wärmedämmeigenschaften zu gewährleisten. Diese Paneele können vertikal oder horizontal installiert werden. Die FACHADA-HFM-Platte für die vertikale Außenverkleidung von Gebäuden hat die Zulassung gemäß 2 Normen erhalten: 4880: BRANDSCHUTZKLASSE 1 VON GEBÄUDEPLATTEN 4881: AUSSENWANDKONSTRUKTIONEN DER KLASSE 1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-fachada-hfm-ls
    • ProduktfamilieFaçade Sandwich Panel
    • ProduktgruppeFactory Mutual
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_20_10_60_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated panel systems
    • Klassifizierung06 83 00
    • Format2014TitelComposite Paneling
    • OmniClassNummer23-13 33 15
    • OmniClassTitelWall Exteriors
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls