Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet
    Hiansa

    MT35 FORMENTERA Profiled Façade Sheet

    Google-Übersetzung,
    Das Hiansa - Formentera Profil hat eine Länge von bis zu 6,00m und wird in einer Nutzbreite von 314mm gefertigt. Mit einer Rippenhöhe von 35 mm und seiner abfallenden Trapezform bietet es ein Aussehen, das Meereswellen oder herkömmlichen Lüftungsgittern ähnelt, jedoch mit einem durchgehenden Blech, das seine Dichtigkeit gewährleistet und eine überraschende Ästhetik beibehält.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-fac-mt35
    • ProduktfamilieProfiled Sheet
    • ProduktgruppeProfiled wall cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)314
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_68_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-15 15 17 13
    • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sheets
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit