MT32F Profiled Façade Sheet
Hiansa

MT32F Profiled Façade Sheet

Google-Übersetzung,
Das Hiansa MT-32F hat eine Rippenhöhe von 32 mm in Dicken von bis zu 1,2 mm. Seine Nutzbreite beträgt 1.000 mm. mit verfügbaren Längen zwischen 1.000 und 14.000 mm. Andere Dicken und Längen sind auf Anfrage erhältlich. Verzinkte, Aluzink- und vorlackierte Oberflächen werden in einer Vielzahl von Farben angeboten.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhiansa-fac-mt32f
  • ProduktfamilieProfiled Sheet
  • ProduktgruppeProfiled wall cladding
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)32
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameFinishing materials and products
  • UNSPSCCode301519
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_68_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal profiled sheet cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-15 15 17 13
  • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Sheets
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls