Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
POLICLADD Façade Lighting Panel
    Hiansa

    POLICLADD Façade Lighting Panel

    Google-Übersetzung,
    Es handelt sich um eine alveoläre Polycarbonatplatte, die für die Installation an der Fassade entwickelt wurde. Sie können unsere Fassadenplatte verdeckt mit Nut und Feder oder als durchgehendes Oberlicht montieren. Es ist 35 mm dick und besteht aus insgesamt 9 dreieckigen Zellwänden (Luftkammern), die dem Produkt eine gute Wärmedämmung und Belastbarkeit verleihen. Aufgrund des Ausdehnungskoeffizienten sind im Befestigungsbereich Vorbohrungen mit einem Durchmesser zwischen 5 und 7 mm größer als der der Schraube vorzunehmen. Zusätzlich ist dem System eine Polyamidbuchse beigefügt, um einen übermäßigen Druck der Schraube auf das Polycarbonat zu vermeiden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhiansa-ilumina-policladd
    • ProduktfamilieLighting Panel
    • ProduktgruppeFaçade Lighting Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)35
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameSkylights
    • UNSPSCCode301718
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung06 64 00
    • Format2014TitelPlastic Paneling
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit