Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Badewanne Space Scene 180
Badewanne Space Scene 180
Badewanne Space Scene 180
Badewanne Space Scene 180
Badewanne Space Scene 180
Badewanne Space Scene 180
Badewanne Space Scene 180
Badewanne Space Scene 180

    Badewanne Space Scene 180

    Freistehende Badewanne mit ovaler Form und modernen Linien, die einen entspannenden Raum bietet, in dem Komfort und Exklusivität zusammenkommen.

    Die Space-Badewanne ist ein renommiertes Designprodukt von Hidrobox, das Tausenden von Räumen aller Art eine besondere Note verliehen hat.

    Um ihre Vielseitigkeit zu verbessern, ist die Plus Colour-Option integriert, die den Badezimmerbereich in einen Raum verwandelt, in dem die Farbe im Mittelpunkt steht.

    Spezifikation
    • Freistehende Badewanne aus Scene solid surface, einem kompakten Material auf Harz- und Mineralbasis. Erhältlich in 8 Formaten, mit der Möglichkeit, Wandregale oder Bodentotems sowie verschiedene Ausstattungsoptionen zu kombinieren. Hergestellt mit glatter Textur und in reinem Mattweiß, mit Möglichkeiten für Außenfarben und jetzt in der Plus Colour-Version mit einer breiten Palette an Standard- und Spezialfarben.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspace-180
    • ProduktfamilieBathtub
    • ProduktgruppeSpace Bathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)80
    • Breite (mm)99
    • Tiefe (mm)193
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)201
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit