Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Badewanne CBT 170 70
HIMACS

HIMACS Badewanne CBT 170 70

Neben Waschbecken ist die Badewanne das Herzstück jedes schönen, modern gestalteten Badezimmers. Mit der neuen Kollektion sind nun beide Elemente im gleichen Material erhältlich. So entsteht eine elegante Einheit, die Funktion und Ästhetik vereint. Alle drei Wannen-Designs sind für den integrierten Einbau konzipiert. Durch den fugenlosen Einbau lassen sich nahtlose und fließende Übergänge realisieren. Funktionaler Vorteil dieser nahtlosen Verbindung: es entsteht eine durchgehende, hygienische Oberfläche, die besonders pflegeleicht ist. Die neuen Badewannen von HIMACS runden das Sortiment perfekt ab. Und machen aus jedem Badezimmer eine kleine Wellnessoase. Verfügbar in Alpine White S028. HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus Acryl, natürlichen Mineralien und Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die höchsten Standards in puncto Ästhetik, Herstellung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Informationen zu erhalten: www.himacs.eu
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCBT-170-70
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtub
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)487
  • Breite (mm)1750
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011609
  • ETIM-NameBath
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 41 19
  • Format2014TitelResidential Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa