Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duravit Cape Cod Badewanne 700330
Duravit Cape Cod Badewanne 700330
Duravit Cape Cod Badewanne 700330
Duravit Cape Cod Badewanne 700330
Duravit Cape Cod Badewanne 700330
    DURAVIT AG

    Duravit Cape Cod Badewanne 700330

    4.8 von 5 Sternen4.8(15 Bewertungen)
    • 2 Rückenschrägen bieten komfortablen Sitzbereich zu zweit
    • Angeformte Nackenstütze bietet perfekte Ablage für den Kopf, für eine angenehme Liegeposition
    • Aus DuroCast Plus: Durchgefärbter, langlebiger Mineralguss mit samtig matter Oberfläche für eine warme, angenehme Haptik
    • Bietet genügend Platz für zwei Personen
    • Freistehend
    • Inkl. Schmutzradierer zur einfachen Reinigung bei leichten Verschmutzungen
    • Mit Überlauf
    • Montage eines Duravit Wannengriffs möglich für einen sicheren Ein- und Ausstieg (Montage nur ab Werk möglich)
    • Nahtlose Wannenverkleidung, wie aus einem Guss
    • Push-Open Ablaufventil lässt sich durch einfachen Fingerdruck schließen und öffnen und ermöglicht so ganz einfach das Stauen oder Ablaufen des Wassers
    • Rutschhemmende Oberfläche für festen Stand beim Duschen (Rutschfestigkeitsklasse B)
    • Unterschiedliche Rückenschrägen ermöglichen verschiedene Liegepositionen für mehr Komfort
    Spezifikation
    • Duravit Cape Cod Badewanne, Oval, Einbauart: Freistehend, Nahtlose Verkleidung, Weiß Matt, Mineralguss, DuroCast Plus, Anzahl Rückenschrägen: 2, Inkl. Fußgestell, Inkl. Ab- / Überlaufgarnitur, Überlauf: Ja, Position Ablauf: Mitte, Position Überlauf: Mitte, Nutzinhalt: 205 l, Innentiefe: 485 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCape-Cod-Bathtub-1855x885-mm-700330
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeBathtub
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)507
    • Breite (mm)1855
    • Tiefe (mm)885
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialPolymer
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)118
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • UNSPSCNameBathtubs
    • UNSPSCCode30181501
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit