Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HIMACS Basin RCB 5530
HIMACS Basin RCB 5530
    HIMACS

    HIMACS Basin RCB 5530

    Google-Übersetzung,
    Rechteckige oder ovale, tiefe oder flache Waschbecken, kleine Badezimmer oder umfassende Lösungen – jetzt offiziell SCS-zertifiziert, da sie mindestens 8 % recyceltes Material enthalten. Die HIMACS-Reihe bietet kreativen Architekten und Badplanern zahlreiche Optionen, wie zum Beispiel Aufsatzbecken mit oder ohne Überlauf sowie die PRM-Serie mit flachen Waschbecken für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    Spezifikation
    • HIMACS RCB 5530 Basin with 8% Recycled Content
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCB5530
    • ProduktfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProduktgruppeBowls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)71
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialNatural Acrylic Stone
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit