Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
X-Table with Trolley
Holmris

X-Table with Trolley

Google-Übersetzung,
XTable ist ein manuell höhenverstellbarer Schreibtisch. Eine Büromaschine, die sich an mehrere Arbeitspositionen und tägliches Umstellen anpasst. X-table verwendet manuelle kinetische Kraft anstelle von Strom für die Höhenverstellung – spart Energie und hält Benutzer aktiv. Alle technischen Features sind nahtlos in die Tischplatte integriert. Es verwendet ein jahrhundertealtes Prinzip, das von Wagenhebern, Bügelbrettern und anderen ikonischen Werkzeugen bekannt ist. Das mit einem Schreibtisch gekoppelte Prinzip ist eine radikale Neugestaltung des müden Bürotisches.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHO_XT_TR
  • ProduktfamilieWorkstations
  • ProduktgruppeDesk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-10-06
  • Editionsnummer2
  • Breite (mm)160
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSCCode44
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit