Die Raumsensoren und Displays der Serien TR40 und TR42 sind für den Betrieb mit Trend IQX-Controllern ausgelegt. Alle Modelle haben einen integrierten Temperatursensor und es sind Varianten erhältlich, die auch Sensoren für die relative Luftfeuchtigkeit und/oder die CO2-Konzentration enthalten. Das TR42 verfügt über ein monochromes, hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, das so konfiguriert werden kann, dass es Sensormesswerte anzeigt und dem Benutzer die Steuerung von Lüftergeschwindigkeit, Belegung und Temperatursollwert ermöglicht. Bis zu 7 Geräte können über einen zweiadrigen Sylk-Bus, der sowohl Daten als auch Strom überträgt, mit dem Controller verbunden werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |