Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nomono 1600x900
Horreds

Nomono 1600x900

Google-Übersetzung,
Design: Fredrik Mattson Die Arbeitsgewohnheiten von heute sehen nicht mehr aus wie vor 20 Jahren. Heutzutage nutzen die meisten Menschen Laptops, wir sprechen eher von Mobiltelefonen und es werden nicht mehr so viele handgeschriebene Briefe verfasst. Zellenbüros werden zu einer fernen Erinnerung. Natürlich muss sich der Arbeitsplatz mit den Gegebenheiten verändern! In Nomono gibt es integrierte Kabelboxen, die den Kabelsalat verbergen, der normalerweise in einem Büro vorkommt. Die Box ist praktisch für Laptop, iPod oder Handy-Ladegerät. Es kann auch mit USB oder einer anderen Technologie ausgestattet werden, die das Büro verbindet. Nomono hat auch eine sehr geschätzte Aufbewahrungsserie. In diesem Jahr wurde es um zwei neue Speicherarten erweitert. Wir haben uns entschieden, sie A-Seite und B-Seite zu nennen. Wichtig ist, dass der Arbeitsplatz anders aussehen darf. Sie können das gewünschte Zubehör und die Farbe nach Geschmack oder passend zum Firmenimage auswählen. Nomono wurde speziell für den Einsatz in Großraumbüros entwickelt. Mit seinen klaren und festen horizontalen Tischen beruhigt es eine Umgebung, die mit den Desktop-Bildschirmen in unterschiedlichen Höhen manchmal als etwas chaotisch empfunden werden kann.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5302SE
  • ProduktfamilieArbetsbord
  • ProduktgruppeNomono
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit