Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Profiler ICU Tele IDS XM

Profiler ICU Tele IDS XM

Google-Übersetzung,

Profiler® Selbstschließende IDS-Serie

Manuelles Isoliertürsystem mit Rauchschutzklassifizierung

Das selbstschließende manuelle IDS wurde dort entwickelt, wo ein Krankenhausvorraum erforderlich ist, und entspricht den Richtlinien des FGI (Facilities Guidelines Institute) von 2018 für luftgetragene Isolationsräume (AIIR). Inklusive positiver Verriegelung.

Außerdem gemäß ASTM E283-04 getestet, um die Anforderungen für negativen, positiven oder kombinierten Raumdruck zu erfüllen.

JETZT GETESTET nach UL1784 RAUCHERKLASSE mit UNICEL-VERGLASUNG!

Spezifikation
  • Compliant with:

    • 2018 FGI Guidelines for Airborne Infection Isolation
      Room Systems
    • ASTM E283-04 Standard Air Infiltration Test
    • UL 1784 Air Leakage Test of Door Assemblies
    • NFPA 105 Std. for Installation of Smoke Doors

    Commonly Used Terminology:

    • AII - Airborne Infection Isolation
      • Negative Pressure - Keep the "bad" air in
    • PE - Protective Enviroment
      • Positive Pressure - Keep the "bad" air out

    Common Applications:

    • Negative Pressure Room
    • Positive Pressure Room
    • Combination Pressure Room
    • Anteroom Pressure Room
Technische Spezifikation
  • Referenznummermanual-self-closing-aiir-door
  • ProduktfamilieDoors
  • ProduktgruppeSliding Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • OmniClassNummer23-17 11 00
  • OmniClassTitelDoors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA