Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DCM-752BAH, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

DCM-752BAH, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Google-Übersetzung,
Der DCM-752BAH ist in der Lage, pro Tag etwa 708 Pfund Eiswürfel im Cubelet-Nugget-Stil zu produzieren. Der eingebaute Vorratsbehälter fasst bis zu 95 Pfund Eis* auf einmal. Dieser luftgekühlte Eisbereiter verfügt über eine Druckknopfbedienung zur Ausgabe von Eis oder Wasser. Dieser hygienische Eisbereiter/-spender verfügt über einen benutzerfreundlichen Ausgabemechanismus, der die Ausgabe von einfach zu kauendem Eiswürfeln mit einem einfachen Knopfdruck ermöglicht. Dieses Modell verfügt über das Advanced CleanCycle24™-Design – es führt jede Stunde eine 2-sekündige Spülung durch, um sich selbst zu reinigen, und ist durch das antimikrobielle Mittel H-GUARD Plus geschützt. Das Design des hygienischen Spenders hält das Eis vollständig in Schach, bis es benötigt wird. Dadurch wird die Möglichkeit einer Kreuzkontamination minimiert und Ihr Eis bleibt sauber. Sorgen Sie mit diesem Eis- und Wasserspender von Cubelet für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Küche. Ständer nicht im Lieferumfang enthalten.*Einstufung gemäß AHRI-Standard 820 (IP). Die Kapazität basiert auf 100 % des Gesamtvolumens x 30 lb/ft3 durchschnittlicher Eisdichte.
Spezifikation
    • Dimensions: 34-1/16″ W x 28-1/2″ D x 48-1/16″ H
    • Up to 708 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 95 lbs of built-in storage capacity (3.2ft3)
    • Produces small cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Place on countertop or optional stand: SD-700, SD-750
    • Push button operation that dispenses ice or water
    • Advanced CleanCycle24™ design – it performs a 2 second purge every hour to clean itself
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 10 oz. / 737 g)
    • Heat Rejection:6900 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 13 amps (20 Amp Max fuse)
    • 5.1 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine. (Serial numbers VxxxxxJ and after).
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdcm-752bah-cubelet-icemaker
  • ProduktfamilieIce
  • ProduktgruppeIce Makers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC001207
  • ETIM-NameIce cube maker
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_40
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungIcemakers
  • Klassifizierung11 46 83
  • Format2014TitelIce Machines
  • OmniClassNummer23-21 21 29 13
  • OmniClassTitelCommercial Cube Ice Makers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit