Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F1A-FS, Freezer, Single Section Upright, Full Stainless Door with Lock
Hoshizaki

F1A-FS, Freezer, Single Section Upright, Full Stainless Door with Lock

Google-Übersetzung,

Der einteilige Gefrierschrank der Steelheart-Serie F1A-FS mit vollständiger Edelstahltür ist ein platzsparendes Arbeitstier. Solid-State-Digitalregler mit Temperaturalarmen und LED-Anzeige (°F oder °C). Mit einer Nettokapazität von 23,1 Kubikfuß ist dieser effiziente Stand-Gefrierschrank und das Front-Luftstrom-Design perfekt für heiße und enge Küchen. Der F1A-FS besteht aus Edelstahl, der das Gerät vor unbeabsichtigter Beschädigung und Rost schützt. Außerdem ist es leicht zu reinigen.

Der F1A-FS verfügt außerdem über eine horizontal an der Decke montierte LED-Innenlichtleiste, (4) 4-Zoll-Stielrollen (2 mit Bremsen) gehören zur Standardausstattung sowie eine vor Ort umkehrbare, federunterstützte selbstschließende Tür mit Offenhaltefunktion (kein Kit erforderlich). 'd). Stromverbrauch von 6,25 kWh/Tag bei 8,46 Ampere, 10 Fuß langes Kabel mit einem 5 – 15P NEMA-Stecker. Optionale Kits: 6-Zoll-Beine, Regale aus Epoxidharz oder Edelstahl, Tablett-/Pfannenschienen, Fußpedal-Türöffner, Zusätzlicher Luftfilter. Das Gerät ist ETL Safety (US & C) gelistet, ETL Sanitation und umfasst eine sechsjährige Teilegarantie, fünf Jahre Arbeitsgarantie und sieben Jahre Kompressorgarantie.

Spezifikation
    • Dimensions: 27.5″ W x 33.5″ D x 79.5″ H
    • Net capacity of 23.1 cubic feet
    • Unique “ducted” air distribution system
    • Epoxy electrocoated (E-Coat) evaporator coil to help fight corrosion for extended life
    • Stainless steel exterior (front, sides, top) and a stainless steel interior
    • Field reversible, spring assisted self closing door with stay open feature (no kit req’d)
    • One piece, full door length, extruded aluminum flush mount door handle
    • Lockable Full Stainless Door
    • Insulated with 2 3/8″ CFC free, foamed in place polyurethane
    • Interior LED light bar is mounted horizontally on the ceiling
    • Solid state digital controller with temperature alarms and LED display (°F or °C)
    • R290 refrigerant
    • (4) 4″ Stem Casters (2 with brakes) are standard
    • Includes 3 epoxy coated wire coated wire shelves adjustable in 1″ increments on stainless steel supports
    • Optional kits: 6″ Legs, Epoxy or stainless steel shelves, Tray/pan slides, Foot pedal door opener, Additional air filter
    • Nominal Compres. of 1425 BTU/hr at 3/4 HP
    • 115v/60/1, 10 ft. cord and plug
    • Shipping Crate: 36″ L x 31.5″ D x 81″ H at 355 lbs
    • Top mounted energy efficient non-electric evaporation system
    • Six Years parts warranty, Five Years labor warranty, Seven Years compressor warranty.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerf1a-fs-freezer-single-section-upright
  • ProduktfamilieRefrigeration
  • ProduktgruppeFreezers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-12-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000630
  • ETIM-NameFreezer
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_31
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFreezers
  • Klassifizierung11 41 00
  • Format2014TitelFoodservice Storage Equipment
  • OmniClassNummer23-21 21 27 13 23
  • OmniClassTitelCommercial Upright Freezers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit